(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロッキー胴ベルト 1400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47673RF
アロッキー胴ベルト 1400mm KH アロッキードウベルト 1400MM クロ-ヒ/クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,382円
税込単価
5,920円

【特長】ウエストサイズが約120cmでワンタッチバックルタイプの胴ベルトです。

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・バックル部分もオールブラックです・あらゆる職人の腰ベルトに・参考ウエストサイズ:約120cm・ワンタッチバックルタイプ・安全帯用胴ベルトの規格適合品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

47673RF 解除

Loading...

仕様

47673F【特長】
・バックル部分もオールブラックです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・参考ウエストサイズ:約120cm
・ワンタッチバックルタイプ
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・色:黒/黒
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
・材質:バックル外装:樹脂
・バックル内部:スチール
・ベルト:ナイロン
・JANコード:4948377616973
・トラスココード:819-9266
・質量:488g
47673RF【特長】
・バックル部分もオールブラックです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・参考ウエストサイズ:約120cm
・ワンタッチバックルタイプ
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・色:黒/緋
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
・材質:バックル外装:樹脂、内部スチール
・バックル内部:スチール
・ベルト:ナイロン
・JANコード:4948377616997
・トラスココード:819-9269
・質量:488g
47673PNF【特長】
・バックル部分もオールブラックです
【商品仕様】
・あらゆる職人の腰ベルトに
・参考ウエストサイズ:約120cm
・ワンタッチバックルタイプ
・安全帯用胴ベルトの規格適合品
・色:黒/ピンク
・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400
・材質:バックル外装:樹脂、内部スチール
・バックル内部:スチール
・ベルト:ナイロン
・JANコード:4948377616980
・トラスココード:819-9268
・質量:488g
商品情報を表示

47673RF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47673RF

・色:黒/緋・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400・材質:バックル外装:樹脂、内部スチール・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン
・JANコード:4948377616997・トラスココード:819-9269・質量:488g

5個

5,382( 5,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ウエストサイズが約120cmでワンタッチバックルタイプの胴ベルトです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アロッキー胴ベルト 1400mmの型番47673RFのページです。
型番47673RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロッキー胴ベルト 1400mm

アロッキー胴ベルト 1400mm

    KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

    KH アロッキー胴ベルト 1400mm 黒-青/黒

      アロッキー胴ベルト 1200mm

      アロッキー胴ベルト 1200mm

        KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

        KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

          アルミバックル胴ベルト 1200mm

          アルミバックル胴ベルト 1200mm

            KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

            KH アロッキー胴ベルト1200mm黒/紺 NP包装

              KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

              KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                胴ベルト アルミ1400mm NP包装

                胴ベルト アルミ1400mm NP包装

                  アルミバックル胴ベルト 1400mm

                  アルミバックル胴ベルト 1400mm

                    胴ベルト スチール1200mm NP包装

                    胴ベルト スチール1200mm NP包装

                      タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                      タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                        メーカー 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽 TJMデザインタジマツール
                        通常価格 5,382円 5,527円 4,563円 2,954円 2,634円 4,946円 2,867円 2,954円 2,954円 2,100円 5,500円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目~   5日目~   4日目  
                        仕様1 ・バックル部分もオールブラックです・あらゆる職人の腰ベルトに・参考ウエストサイズ:約120cm・ワンタッチバックルタイプ・安全帯用胴ベルトの規格適合品 - - - - - - - - ・スチールバックルの胴ベルトです・あらゆる職人の腰ベルトに・スライドバックルベルト・スチールバックル・1200mm -

                        アロッキー胴ベルト 1400mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        47673F
                        47673PNF
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様2 仕様3

                        5,825円

                        ( 6,408円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        ・色:黒・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400・材質:バックル外装:樹脂・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン・JANコード:4948377616973・トラスココード:819-9266・質量:488g

                        5,382円

                        ( 5,920円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ・色:黒/ピンク・胴ベルト寸法幅×長さ(mm):50×1400・材質:バックル外装:樹脂、内部スチール・バックル内部:スチール・ベルト:ナイロン・JANコード:4948377616980・トラスココード:819-9268・質量:488g

                        安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました