(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,622円
税込単価
7,284円

【特長】・キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります・安全環が更にスムーズに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 最大長(mm):
    56
  • JANコード:
    4990870415409
  • トラスココード:
    114-8794
  • 質量(g):
    164

(i)ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。

型番

KA102WEX-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA102WEX-S

1個

6,622( 7,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります
・安全環が更にスムーズに動きます
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています
・安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します
・安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです
【商品仕様】
・連結金具に
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
・使用荷重(kN):2.11
・D(mm):10
・タイプ:環付
・L(mm):56
・破断強度(kN):25.5
・W(mm):109
・S(mm):18
・材質:ステンレス(SUS304 バレル研磨)
・JANコード:4990870415409
・トラスココード:114-8794
・質量:164g

(i)ご注意

  • 必ず取扱説明書をお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパーの型番KA102WEX-Sのページです。
型番KA102WEX-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパー

    L型D環止め

    L型D環止め

      D環止め アルミ製

      D環止め アルミ製

        スマートハーネス Lサイズ

        スマートハーネス Lサイズ

          D環

          D環

            25mmx15m 安全ブロック

            25mmx15m 安全ブロック

              MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

              MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

                強力バックル コブラ ステンレス

                強力バックル コブラ ステンレス

                  トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)

                  トーヨーセフティ TOYO フック(HH型)

                    D環止め(4穴タイプ)

                    D環止め(4穴タイプ)

                      スマートハーネス Mサイズ

                      スマートハーネス Mサイズ

                        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                        リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

                          セイフティブロック

                          セイフティブロック

                            メーカー 伊藤製作所 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 藤井電工 TJMデザインタジマツール エスコ マーベル ALPIN トーヨーセフティー トラスコ中山 藤井電工 トーヨーコーケン タイタン
                            通常価格 6,622円 698円 856円 19,077円 910円 60,200円 16,000円 2,963円 2,678円 241円 19,343円 77,868円 83,290円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            最大長(mm) 56 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4990870415409 - - - - - - - - - - - -

                            123 カラビナEx ステンKA102ダブルストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました