(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス用反射パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1122300001
ハーネス用反射パッド【1~5個入り】 ハーネスヨウハンシャパッド(YY)Yガタ ケイコウイエ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,374円 3,315円
税込単価
3,711円 3,647円

【特長】・ハーネスにマジックテープで簡単着脱できます・裏面は蒸れにくいメッシュ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    反射材:PVC、メッシュ生地:ポリエステル、マジックファスナー:ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1122300001 解除

Loading...

 
カタログを表示

1122300001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1122300001

(YY)Y型
4573454532329
121-3328
蛍光イエロー

5パック

5個入り

3,374円

3,315

( 3,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハーネスにマジックテープで簡単着脱できます
・裏面は蒸れにくいメッシュ生地を採用しています
・視認性が向上します
【用途】
・高所作業の安全確保に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用反射パッドの型番1122300001のページです。
型番1122300001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネス用反射パッド

ハーネス用反射パッド

    グリーンクロス 安全帯装着目印

    グリーンクロス 安全帯装着目印

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

        タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

        タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

          スマートハーネス Lサイズ

          スマートハーネス Lサイズ

            ハーネス用ランヤード ノビロン 青

            ハーネス用ランヤード ノビロン 青

              スマートハーネス安全帯用背当てパッド

              スマートハーネス安全帯用背当てパッド

                タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                タジマ 安全帯胴当てベルト CR700

                  スマートハーネス用腿パッド

                  スマートハーネス用腿パッド

                    ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                    ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                      安全帯フック用蛍光ステッカー

                      安全帯フック用蛍光ステッカー

                        ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                        ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

                          スマートハーネス Mサイズ

                          スマートハーネス Mサイズ

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 つくし工房 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 3,373円 430円 5,712円 4,531円 19,077円 11,008円 3,638円 5,500円 3,301円 11,007円 229円 11,007円 19,343円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 - ブラック ブラック ブラック ブラック -
                            その他 オプション - - - - - オプション - オプション - - - -
                            質量(g) 140 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 反射材:PVC、メッシュ生地:ポリエステル、マジックファスナー:ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            ハーネス用反射パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1122300003
                            1122300004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 色詳細

                            3,373円

                            ( 3,710円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            (XY)X型4573454532343121-3366蛍光イエロー

                            3,374円

                            ( 3,711円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            (XW)X型4573454532350121-9702

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました