(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8508
万能ロープ タクミ バンノウロープ 8MMX70M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,836円
税込単価
8,620円

【特長】・スターターロープです・金剛打ロープです【用途】・農機用スターターロー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

8508 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8508

8×70
124-9556
2900

1個

7,836( 8,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターターロープです
・金剛打ロープです
【用途】
・農機用スターターロープ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能ロープの型番8508のページです。
型番8508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能ロープ

万能ロープ

    クレモナ金剛打ロープボビン

    クレモナ金剛打ロープボビン

      ナイロンロープ(16打タイプ)

      ナイロンロープ(16打タイプ)

        ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

        ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m イエロー

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                タストンロープ

                タストンロープ

                  ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                          ポリエステルロープドラム巻

                          ポリエステルロープドラム巻

                            メーカー たくみ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 6,627円 1,932円 12,603円 108円 661円 48円 64円 16,860円 104円 173円 41円 31円 12,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            種類 金剛打 - 16打(ブレード打) - 3つ打 - - - - - - - -
                            材質 ナイロン - ナイロン - 綿 - - その他 - - - - ゴム・ポリエステル繊維
                            - - - ブルー - - - - ブラック

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8502
                            8504
                            8505
                            8506
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            7,233円

                            ( 7,956円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×200124-95701395

                            7,836円

                            ( 8,620円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×150124-95721720

                            6,627円

                            ( 7,290円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×100124-95601755

                            7,836円

                            ( 8,620円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×100124-95552495

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました