(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュースーパーテクロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPB-1251
ニュースーパーテクロープ デンサン ニュースーパーテクロープ 12X100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
285,313円
税込単価
313,844円

【特長】・両アイ加工付12打ちのベクトランの特殊樹脂含侵ロープです。・より戻り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NPB-1251 解除

Loading...

商品情報を表示

NPB-1251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPB-1251

12×100
4937897005442
111-4752
11000

1個

285,313( 313,844円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両アイ加工付12打ちのベクトランの特殊樹脂含侵ロープです。・より戻りが少ない。・耐熱、高強力の超強力ロープ。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュースーパーテクロープの型番NPB-1251のページです。
型番NPB-1251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュースーパーテクロープ

ニュースーパーテクロープ

    ケブラーロープ CDB

    ケブラーロープ CDB

      メーカー DENSAN DENSAN
      通常価格 285,313円 141,974円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ロープ ロープ

      ニュースーパーテクロープのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NPB-1451
      NPB-1651
      NPB-1652
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      線径×長さ
      (mm×m)
      トラスココード JANコード 質量
      (g)

      382,250円

      ( 420,475円 )
      1個 あり

      5日目

      14×1004937897005466111-310415000

      508,750円

      ( 559,625円 )
      1個 あり

      5日目

      16×1004937897005480111-634520000

      1,020,938円

      ( 1,123,032円 )
      1個 あり

      5日目

      16×2004937897005497111-315340000

      ロープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました