(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クレモナSロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DPK-0852
クレモナSロープ デンサン クレモナSロープ8X200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,073円
税込単価
48,480円

【特長】・両アイ加工付8打ちのナイロンクロスロープです。・より戻りが少なく力強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DPK-0852 解除

Loading...

商品情報を表示

DPK-0852 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPK-0852

8×200
4937897004025
111-4825
7500

1個

44,073( 48,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両アイ加工付8打ちのナイロンクロスロープです。・より戻りが少なく力強い。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クレモナSロープの型番DPK-0852のページです。
型番DPK-0852に関する仕様情報を記載しております。

クレモナSロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DPK-0850
DPK-0851
DPK-0950
DPK-0951
DPK-1050
DPK-1051
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径×長さ
(mm×m)
トラスココード JANコード 質量
(g)

16,591円

( 18,250円 )
1個 あり

7日目

8×504937897004001112-56631900

25,300円

( 27,830円 )
1個 あり

7日目

8×1004937897004018112-08663800

14,143円

( 15,557円 )
1個 あり

7日目

9×504937897004032111-77112400

25,379円

( 27,917円 )
1個 あり

7日目

9×1004937897004049112-72504900

17,993円

( 19,792円 )
1個 あり

7日目

10×504937897004063112-56833000

30,654円

( 33,719円 )
1個 あり

7日目

10×1004937897004070112-56186000

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました