(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン8クロスロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNC-102
ナイロン8クロスロープ デンサン ナイロン8クロスロープ 10X200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,553円
税込単価
68,808円

【特長】・両アイ加工付より戻りが少なく8打ちで力が強いクロスロープです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DNC-102 解除

Loading...

商品情報を表示

DNC-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNC-102

10×200
4937897004797
111-4767
12500

1個

62,553( 68,808円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両アイ加工付より戻りが少なく8打ちで力が強いクロスロープです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロン8クロスロープの型番DNC-102のページです。
型番DNC-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン8クロスロープ

ナイロン8クロスロープ

    クレモナSロープ

    クレモナSロープ

      R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

      R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

        メーカー DENSAN DENSAN マーベル
        通常価格 15,321円 14,143円 14,227円
        通常出荷日 5日目~   5日目~   19日目  
        商品タイプ ロープ ロープ ロープ
        種類 クロスロープ - 3つ打
        材質 ナイロン - -

        ナイロン8クロスロープのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        DNC-0851
        DNC-0950
        DNC-0952
        DNC-105
        DNC-120
        DNC-122
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        線径×長さ
        (mm×m)
        トラスココード JANコード 質量
        (g)

        27,280円

        ( 30,008円 )
        1個 あり

        7日目

        8×1004937897004728112-72824000

        15,321円

        ( 16,853円 )
        1個 あり

        7日目

        9×504937897004742112-72032500

        49,133円

        ( 54,046円 )
        1個 あり

        5日目

        9×2004937897004766111-483010100

        19,250円

        ( 21,175円 )
        1個 あり

        7日目

        10×504937897004773111-93683100

        44,880円

        ( 49,368円 )
        1個 あり

        5日目

        12×1004937897004810111-63868800

        87,120円

        ( 95,832円 )
        1個 あり

        5日目

        12×2004937897004827111-637817600

        ロープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました