(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーロープ CDB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CDB-0852
ケブラーロープ CDB デンサン ケブラーロープ CDB-0852

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248,807円 221,164円
税込単価
273,688円 243,280円

【特長】・両アイ加工付高強化アラミド繊維使用のロープです。・外層がポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 用途:
    電設用品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CDB-0852 解除

Loading...

商品情報を表示

CDB-0852 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDB-0852

4937897004933
111-4766
10600

1個

248,807円

221,164

( 243,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両アイ加工付高強化アラミド繊維使用のロープです。・外層がポリエステルブレードで摩耗に強い。・非自転性でより戻りが少なく扱いやすい。・テトロンロープに比べ伸び縮が非常に少ない。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラーロープ CDBの型番CDB-0852のページです。
型番CDB-0852に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーロープ CDB

ケブラーロープ CDB

    スーパーラインロープ UC

    スーパーラインロープ UC

      R スーパーけん引ロープ

      R スーパーけん引ロープ

        はかれる君 (金剛打タイプ)

        はかれる君 (金剛打タイプ)

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

          綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

              万能ロープ

              万能ロープ

                荷造り紐 PPコード

                荷造り紐 PPコード

                  ナイロンロープ(16打タイプ)

                  ナイロンロープ(16打タイプ)

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                      JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                      JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                        ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

                            メーカー DENSAN 高木綱業 マーベル 高木綱業 トラスコ中山 ユタカメイク たくみ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 141,974円 592円 109,772円 7,271円 661円 17,758円 6,627円 2,038円 12,603円 57円 18,207円 41円 80円
                            通常出荷日 5日目   6日目~   19日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   3日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ - - ロープ - ロープ - -
                            用途 電設用品 - - - - - - - - - - - -

                            ケブラーロープ CDBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDB-0851
                            CDB-1051
                            CDB-1052
                            CDB-1251
                            CDB-1252
                            CDB-1451
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量
                            (g)

                            141,974円

                            ( 156,171円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004926111-48185300

                            190,575円

                            ( 209,633円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004940111-31108300

                            359,219円

                            ( 395,141円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004957111-482816600

                            257,125円

                            ( 282,838円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004964111-641912000

                            489,294円

                            ( 538,223円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004971111-482124000

                            337,288円

                            ( 371,017円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4937897004988111-482616400

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました