(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GN

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,343円
税込単価
33,377円

【特長】・多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェアです・...

詳細情報を確認する

型番

LTS-4N-F-GN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTS-4N-F-GN

1個

30,343( 33,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様化するレイアウトにもスムーズに対応できるネスティングチェアです
・座面を跳ねあげたままでネスティングが可能です
【商品仕様】
・オフィスや会議室に
・張地:布張り
・色:グリーン
・座幅(mm):574
・座奥行(mm):600
・座高(mm):440
・高さ(mm):820
・キャスター径(mm):60
・材質:背・座カバー:ポリプロピレン
・座:ウレタンフォーム
・脚部:22.2φスチールパイプ、60φウレタンキャスター
・JANコード:4905865829482
・トラスココード:135-1494
・質量:6kg

LTS-4N-F-GNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GNの型番LTS-4N-F-GNのページです。
型番LTS-4N-F-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GN

アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GN

    アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU

    アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU

      アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グレー LTSー4N-F-GY

      アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グレー LTSー4N-F-GY

        ナイキ 会議用チェアー E328F-BL

        ナイキ 会議用チェアー E328F-BL

          スタッキングチェア 座面を持ち上げてスライドさせてスタッキングできる会議用チェア

          スタッキングチェア 座面を持ち上げてスライドさせてスタッキングできる会議用チェア

            メーカー アイリスチトセ アイリスチトセ アイリスチトセ ナイキ 藤沢工業
            通常価格 30,343円 30,343円 29,081円 25,285円 19,428円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし

            アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス グリーン LTS-4N-F-GNのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました