(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-A001-M
ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド SGA001ミリタリーレッドM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
341円
税込単価
375円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    赤迷彩/ブラック
  • 厚み(mm):
    約1.0
  • 厚さ(mm):
    約1.1
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SG-A001-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-A001-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-A001-M

M
4907026900146
828-0752
17
23
6.9
28
10

1個

341( 375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・通気性を重視した特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工を施しており、甲部および、コーティング部分も通気性があります
・13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています
【用途】
・機械メンテナンス
・組立作業
・土木建築、建設機械操作
・農作業、園芸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッドの型番SG-A001-Mのページです。
型番SG-A001-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

    ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

    ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

      トワロン SG-A047 龍グレー LL

      トワロン SG-A047 龍グレー LL

        龍グレー

        龍グレー

          トワロン ActivGrip advance 8/M

          トワロン ActivGrip advance 8/M

            マッドグリップ パープル 1P

            マッドグリップ パープル 1P

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

                トワロン ActivGrip advance 9/L

                トワロン ActivGrip advance 9/L

                  トワロン ActivGrip advance 9/L

                  トワロン ActivGrip advance 9/L

                    ブロッサム ラバーグローブ 325

                    ブロッサム ラバーグローブ 325

                      マッドグリップ レッド

                      マッドグリップ レッド

                        メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業
                        通常価格 341円 338円 353円 353円 1,326円 268円 596円 1,326円 420円 587円 170円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                        仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き
                        ゲージ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - 13
                        赤迷彩/ブラック 青迷彩/ブラック 龍グレー/ブラック 龍グレー/ブラック ブルーグレー/ブラック - 青杢/ブルー ブルーグレー/ブラック ブルーグレー/ブラック オレンジ -

                        ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SG-A001-L
                        SG-A001-LL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                        341円

                        ( 375円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10L4907026900160828-075318247.430

                        341円

                        ( 375円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10LL4907026900177828-075418.4257.832

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました