(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
596円
税込単価
656円

【特長】・汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    青杢/ブルー
  • JANコード:
    4907026053071
  • トラスココード:
    864-1238
  • リストカラー:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • 手のひら周り(cm):
    18.6
  • 全長(cm):
    26.6
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-L

10

1個

596( 656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています
・サニタイズ[[R上]]加工により、抗菌抑臭効果があります
・伸縮性があり手にぴったりフィットします
・ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています
【商品仕様】
・農作業、園芸
・運送倉庫業での軽作業
・土木建築、建設機械操作
・機械メンテナンス、組立作業
・色:青杢/ブルー
・サイズ:L
・リストカラー:パープル
・全長(cm):26.6
・手のひら周り(cm):18.6
・中指長さ(cm):8.0
・ゲージ数:13
・厚さ(mm):約1.0
・材質:繊維部:特殊ナイロン、ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム
・JANコード:4907026053071
・トラスココード:864-1238
・質量:40g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/Lの型番530-Lのページです。
型番530-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

    ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

    ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

      ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

      ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーレッド

        BD-401 ニトリルキング

        BD-401 ニトリルキング

          ブレスグリップ type-R 背抜き

          ブレスグリップ type-R 背抜き

            マイスターグラブ

            マイスターグラブ

              ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

              ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130

                  背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                  背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                    メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ミドリ安全 ダンロップ
                    通常価格 596円 338円 341円 1,471円 418円 239円 339円 258円 289円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - 作業用 作業用 作業用
                    商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き
                    サイズ L - - - - - - - -
                    ゲージ 13 13 13 13 13 13 13 13 13

                    トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました