(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ActivGrip advance 9/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン ActivGrip advance 9/L【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,326円
税込単価
1,459円

【特長】・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルーグレー/ブラック
  • JANコード:
    4907026053361
  • トラスココード:
    102-4597
  • サイズ:
    9(L)
  • リストカラー:
    パープル
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    17.5
  • 全長(cm):
    25
  • 中指長さ(cm):
    7.7
  • 質量(g):
    138
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

Loading...

製品特長・仕様

トワロン ActivGrip advance 3双組 9/L 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

533-9L

10

5パック

3個入り

1,326( 1,459円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します
・お得な3双組です
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています
【商品仕様】
・金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業に
・厚み:約1.4mm
・ゲージ:13ゲージ
・色:ブルーグレー/ブラック
・サイズ:9(L)
・リストカラー:パープル
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):17.5
・中指長さ(cm):7.7
・厚さ(mm):約1.4
・材質:手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ニトリルゴム
・JANコード:4907026053361
・トラスココード:102-4597
・質量:138g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ActivGrip advance 9/Lの型番533-9Lのページです。
型番533-9Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ActivGrip advance 9/L

トワロン ActivGrip advance 9/L

    トワロン ActivGrip advance 9/L

    トワロン ActivGrip advance 9/L

      トワロン ActivGrip advance 8/M

      トワロン ActivGrip advance 8/M

        龍グレー

        龍グレー

          トワロン SG-A047 龍グレー LL

          トワロン SG-A047 龍グレー LL

            BD-401 ニトリルキング

            BD-401 ニトリルキング

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

              トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

                ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

                ニトリルゴム背抜き手袋 ミリタリーブルー

                  スパイダー 1P

                  スパイダー 1P

                    メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業
                    通常価格 1,326円 420円 1,326円 353円 353円 1,471円 596円 338円 491円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                    ゲージ 13 13 13 13 13 13 13 13 15
                    ブルーグレー/ブラック ブルーグレー/ブラック ブルーグレー/ブラック 龍グレー/ブラック 龍グレー/ブラック - 青杢/ブルー 青迷彩/ブラック -

                    トワロン ActivGrip advance 9/Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました