(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:242-L
ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン ニトリルゴムテブクロチュウアツテグリーンL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
476円
税込単価
524円

【特長】・ニトリルゴム製のため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    約0.45
  • 全長(cm):
    32.0
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム、裏:綿(植毛)
  • 食品衛生法:
    適合

Loading...

 
カタログを表示

242-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

242-L

L
4907026024262
867-0871
22.1
8
65
10

5個

476( 524円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴム製のため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・柔らかく使いやすい中厚手タイプです
・裏綿植毛付のため、肌触りが良く着脱がスムーズです
【用途】
・油作業
・自動車・輸送機器生産組立
・機械作業
・食品加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーンの型番242-Lのページです。
型番242-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

      WORK HUNTER EVO

      WORK HUNTER EVO

        ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

        ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

          ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

          ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

            ニトリルゴム手袋 メカニック

            ニトリルゴム手袋 メカニック

              メーカー 東和コーポレーション(トワロン) シンガー(宇都宮製作) ペンギンエース 三重化学工業 三重化学工業 ミスミ
              通常価格 476円 3,665円 179円 624円 624円 1,689円
              通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム
              グリーン - - - - -
              厚み(mm) 約0.45 - - - - -
              全長(cm) 32.0 - - - - -
              材質1 表:ニトリルゴム、裏:綿(植毛) - - - - -

              ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              242-M
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

              476円

              ( 524円 )
              10個 あり

              4日目

              10M4907026024248867-087220.27.562

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました