(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーマ ラテックスEX-Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーマ ラテックスEX-Sサイズ【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,214円
税込単価
1,335円

【特長】・薄いので、細かい作業に優れます・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E101-S

10

1パック

100個入り

1,214( 1,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いので、細かい作業に優れます
・天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします
【商品仕様】
・機械部品組み立て、簡単な清掃作業
・食品衛生法適合品
・色:ホワイト
・サイズ:S
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):17.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):0.11
・粉:つき
・材質:天然ゴム
・JANコード:4976366002384
・トラスココード:308-8308
・質量:590g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーマ ラテックスEX-Sサイズの型番E101-Sのページです。
型番E101-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーマ ラテックスEX-Sサイズ

トーマ ラテックスEX-Sサイズ

    ラテックスグローブ No.916

    ラテックスグローブ No.916

      粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

      粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

        天然ゴム手袋(粉無し)

        天然ゴム手袋(粉無し)

          メーカー トーマ 東京硝子器械 ダンロップ ミスミ
          通常価格 1,214円 10,678円 1,914円 1,490円
          通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

          トーマ ラテックスEX-Sサイズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました