(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テイケン 耐熱手袋 EGM18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テイケン 耐熱手袋 EGM18

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,371円
税込単価
9,208円

【特長】・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • トラスココード:
    102-8535
  • 手のひら周り(cm):
    45.0
  • 色:
  • 全長(cm):
    25.0
  • 素材耐熱温度(℃):
    250
  • JANコード:
    4528732297773
  • 質量(g):
    202.000
  • 材質1:
    表:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、織物
  • 材質2:
    中:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
  • 材質3:
    裏:綿
  • タイプ:
    2本指

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGM18

1個

8,371( 9,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します
【商品仕様】
・鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用
・耐熱温度範囲:0-300℃
・サイズ:フリー
・色:黒
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):45.0
・素材耐熱温度(℃):300
・材質:表:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、織物
・中:パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、フェルト
・裏:綿
・JANコード:4528732297773
・トラスココード:102-8535
・質量:202g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイケン 耐熱手袋 EGM18の型番EGM18のページです。
型番EGM18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テイケン 耐熱手袋 EGM18

テイケン 耐熱手袋 EGM18

    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

    耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

      テイケン 耐熱難燃手袋

      テイケン 耐熱難燃手袋

        耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

        耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン 28cm

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

            ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

            ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

              ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

              ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                耐熱ミトン マックパワー300クリーン(クリーンパック)

                  耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                  耐熱ミトン マックパワー300クリーン(ミトン)

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                      テイケン 耐熱手袋

                      テイケン 耐熱手袋

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                            メーカー 帝健 ニューテックス・インダストリー社 帝健 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ミドリ安全 ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 帝健 マックス(手袋) ケニス
                            通常価格 8,371円 27,946円 10,515円 29,115円 28,800円 17,824円 17,885円 15,344円 14,918円 16,000円 6,822円 18,445円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   7日目   4日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - フリー フリー フリー - - - -
                            トラスココード 102-8535 - 122-1280 - - - - - - - 106-9600 - -
                            手のひら周り(cm) 45.0 - 32 - - - - - - - 37 - -
                            - 薄茶 - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 25.0 - 22 - - - - - - - 26 - -

                            テイケン 耐熱手袋 EGM18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました