(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,615円
税込単価
11,677円

【特長】・伸縮性・耐久性・フィット感に優れた快適なつけ心地の手袋です・柔らかく...

詳細情報を確認する

型番

PVC-PF45-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVC-PF45-M

1パック

100個入り

10,615( 11,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性・耐久性・フィット感に優れた快適なつけ心地の手袋です
・柔らかく、丈夫で手にしっかりフィットします
【商品仕様】
・幅広い軽作業に
・材料:塩化ビニール
・色:半透明
・サイズ:23
・JANコード:4995296905220
・トラスココード:134-7408
・質量:9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズの型番PVC-PF45-Mのページです。
型番PVC-PF45-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ

テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズ

    ダンロップ薄手手袋

    ダンロップ薄手手袋

      塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

      塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

        ヴェルネックス手袋 L パウダーフリー

        ヴェルネックス手袋 L パウダーフリー

          ヴェルネックス手袋 S パウダーフリー

          ヴェルネックス手袋 S パウダーフリー

            東和コーポ 塩化ビニール手袋

            東和コーポ 塩化ビニール手袋

              ヴェルネックス手袋 M パウダーフリー

              ヴェルネックス手袋 M パウダーフリー

                ビニロック N-3080

                ビニロック N-3080

                  耐油ビニール手袋

                  耐油ビニール手袋

                    235mm 手袋(薄手・ケブラー)

                    235mm 手袋(薄手・ケブラー)

                      マイジャスト ケアグローブ S

                      マイジャスト ケアグローブ S

                        塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                        塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                          塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                          塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                            メーカー 帝人フロンティア アズワン ミドリ安全 ケニス ケニス 東和コーポレーション ケニス コーコス信岡 トラスコ中山 エスコ ケニス ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 10,615円 250円 2,364円 2,700円 2,670円 330円 2,671円 248円 472円 610円 1,400円 393円 606円
                            通常出荷日 4日目   1日目   5日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~  

                            テイジン 塩化ビニール手袋 半透明 粉なし Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました