(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ビニローブ No652

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO652-LL
耐油ビニローブ No652【2個入り】 NO652タイユビニローブ2ソウパックLLサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
763円
税込単価
839円

【特長】・3重コーティングで耐久性に優れています・ガソリン、切削油などを使用す...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    裏布付、抗菌防臭加工
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約1.6
  • 表材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    綿、ポリエステル、その他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO652-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO652-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO652-LL

LL
4901792925655
103-3449
25
27
9
348
10

1パック

2個入り

763( 839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3重コーティングで耐久性に優れています
・ガソリン、切削油などを使用する作業ですぐれた耐油性を発揮します
・独自の特殊すべり止め加工を施し、濡れた状態でも高いすべり止め効果を発揮します
・手によくなじみ、耐油性に優れています
・裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭さを防ぎます
【用途】
・自動車、機械の組み立て作業
・建設、補修作業
・石油精製業
・運輸業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油ビニローブ No652の型番NO652-LLのページです。
型番NO652-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ビニローブ No652

耐油ビニローブ No652

    ミエローブ NO.200グレー L

    ミエローブ NO.200グレー L

      ミエローブ NO.200K LL

      ミエローブ NO.200K LL

        ケミショック

        ケミショック

          川西 耐油マックス 1P Sサイズ

          川西 耐油マックス 1P Sサイズ

            川西 ニトリルマックス ロング

            川西 ニトリルマックス ロング

              ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

              ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

                ニトリルマックス #2462

                ニトリルマックス #2462

                  まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ

                  まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ

                    ミエローブ NO.200茶 L

                    ミエローブ NO.200茶 L

                      メーカー ショーワグローブ 三重化学工業 三重化学工業 川西工業 川西工業 川西工業 三重化学工業 川西工業 ショーワグローブ 三重化学工業
                      通常価格 763円 697円 534円 477円 542円 366円 624円 300円 5,226円 544円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 -
                      商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール - すべり止め - - すべり止め - すべり止め -
                      詳細タイプ 裏布付、抗菌防臭加工 - - - - - - - 裏布付、抗菌防臭加工 -
                      ブルー - - - - - - - グリーン -
                      厚さ(mm) 約1.6 - - - - - - - 約1.2 -

                      耐油ビニローブ No652のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NO652-L
                      NO652-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                      831円

                      ( 914円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      10L4901792925464103-344823.5258.2304

                      831円

                      ( 914円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      10M4901792925457103-344722257.8280

                      耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました