(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック【5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,624円
税込単価
1,786円

【特長】・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています・格段の柔らかさと強力な...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 詳細タイプ:
    抗菌防臭加工
  • 厚さ(mm):
    約1.6
  • 材質1:
    繊維部:綿、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO310-S5P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO310-S5P

S
本体:グリーン/裾:グリーン
4901792012218
103-3429
19.5
22
7.4
335
10

1パック

5個入り

1,624( 1,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
・格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
・抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
【用途】
・運送業、倉庫業、土木・建築作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パックの型番NO310-S5Pのページです。
型番NO310-S5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック

ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック

    手袋 HOLD&ナックル 376R

    手袋 HOLD&ナックル 376R

      水産ニトローブ手袋 No.770

      水産ニトローブ手袋 No.770

        水産ニトローブ30 No.771

        水産ニトローブ30 No.771

          ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

          ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

            ケミショック

            ケミショック

              耐油ビニローブ No652

              耐油ビニローブ No652

                ニトロン 880

                ニトロン 880

                  ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

                  ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

                    メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ ホーケン ショーワグローブ
                    通常価格 1,528円 700円 514円 671円 539円 477円 763円 479円 679円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
                    商品タイプ すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め 塩化ビニール ニトリルゴム ニトリルゴム
                    仕様 背抜き - 指先コート ロング - - - - -
                    ゲージ 10 13 - - - - - - 13
                    詳細タイプ 抗菌防臭加工 - - - 裏布付 - 裏布付、抗菌防臭加工 - -

                    ショーワ まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    NO310-L5P
                    NO310-M5P
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                    1,637円

                    ( 1,801円 )

                    5個入り

                    24パック あり

                    1日目

                    10L本体:グリーン/裾:レッド4901792926010103-343123248465

                    1,528円

                    ( 1,681円 )

                    5個入り

                    6パック あり

                    1日目

                    10M本体:グリーン/裾:ブルー4901792926003103-343021237.8425

                    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました