(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376円
税込単価
414円

【特長】・やわらかく使いやすい中厚手タイプです・ぬぎはめしやすくするため、手袋...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    M
  • 詳細タイプ:
    裏布付、抗菌防臭加工
  • 色:
    ピンク
  • JANコード:
    4901792005104
  • トラスココード:
    119-9052
  • 厚さ(mm):
    約0.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    31
  • 中指長さ(cm):
    7.7
  • 質量(g):
    148
  • 表材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    レーヨン

型番

NHC-M2P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHC-M2P

10

1パック

2個入り

376( 414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく使いやすい中厚手タイプです
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します
・裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます
【商品仕様】
・清掃・サービス業
・機械工業
・自動車関連業
・石油・化学工業
・色:ピンク
・サイズ:M
・全長(cm):31
・手のひら周り(cm):20
・中指長さ(cm):7.7
・材質:表:塩化ビニール(PVC)
・裏:レーヨン
・トラスココード:119-9052
・質量:148g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズの型番NHC-M2Pのページです。
型番NHC-M2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズ

ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズ

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

        ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

          No.603ニトリルソフト手袋

          No.603ニトリルソフト手袋

            水産ニトローブ30 No.771

            水産ニトローブ30 No.771

              メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) エステー ショーワグローブ
              通常価格 376円 848円 2,037円 476円 548円 771円
              通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目  
              使用用途 作業用 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用
              商品タイプ すべり止め - すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
              仕様 ロング - - - - ロング
              サイズ M - M - - -
              詳細タイプ 裏布付、抗菌防臭加工 - - - - -

              ショーワ ナイスハンド中厚手2双パック Mサイズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました