(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

きれいな手 うす手 S・Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

きれいな手 うす手 S・Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
126円
税込価格
139円

【特長】・汚れ付着時にすぐに分かる白色です・薄手タイプなので手にフィットして、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約0.3
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)
  • 食品衛生法:
    適合
  • すべり止め:
  • 裏布:
  • 裏毛:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4901792034289
115-1356
20
7.8
54.5
10

10個

126( 139円 )

1日目

S
4901792034272
115-1357
19
7.5
50.5
10

10個

126( 139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ付着時にすぐに分かる白色です
・薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます
・手袋内面にスリップオン加工を施しているため、ぬぎはめがスムーズです
・裾部分が厚いのでつかみやすく、手袋の装着が容易です
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません
【用途】
・水・油を使用する作業、機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業、塗装作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

きれいな手 うす手 S・Mサイズ

きれいな手 うす手 S・Mサイズ

    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

      塩化ビニール手袋 ニュー耐油

        ビニトップ 厚手タイプ

        ビニトップ 厚手タイプ

          ダンロップ薄手手袋

          ダンロップ薄手手袋

            塩化ビニール手袋 パールうす手

            塩化ビニール手袋 パールうす手

              ビニスター耐油パール

              ビニスター耐油パール

                塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                    ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                    ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                      塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                      塩化ビニール手袋 ナイスハンド さらっとタッチ

                        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 126円 606円 1,514円 392円 250円 123円 116円 129円 205円 414円 269円 147円 548円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.3 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - 32 - - - - 30 - 30 30 -
                            材質1 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - - - -

                            きれいな手 うす手 S・Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました