(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショーワグローブ 組立グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO370-L-3P
ショーワグローブ 組立グリップ【3個入り】 ショーワ クミタテグリップ Lサイズ 3ソウパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円

【特長】・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています・指先の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
  • 内容量:
    3双パック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO370-L-3P 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO370-L-3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO370-L-3P

L
4901792925938
790-0945
21.5
23
7.9
108
3双パック
10

1パック

3個入り

1,463( 1,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています
・ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています
【用途】
・機械工業
・自動車関連業
・土木・建築業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショーワグローブ 組立グリップの型番NO370-L-3Pのページです。
型番NO370-L-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショーワグローブ 組立グリップ

ショーワグローブ 組立グリップ

    ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

      組立グリップ 3双パック NO370

      組立グリップ 3双パック NO370

        手袋 MTC101

        手袋 MTC101

          トワロン ActivGrip advance 8/M

          トワロン ActivGrip advance 8/M

            マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

            マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

              ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

              ミエローブ ゴム引き手袋 応援団長 10双パック

                富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

                富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L

                  選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

                  選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

                    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                    ミドリ安全 すべり止め手袋 紳士用 12双入

                      トワロン ActivGrip advance 9/L

                      トワロン ActivGrip advance 9/L

                        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

                        すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

                          メーカー ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ アイトス 東和コーポレーション(トワロン) ATG 三重化学工業 富士手袋 おたふく手袋 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド
                          通常価格 1,309円 1,400円 1,322円 4,100円 1,326円 602円 1,487円 389円 1,162円 1,358円 1,326円 760円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                          使用用途 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 タッチパネル用 作業用 作業用 - - 耐油・耐溶剤 -
                          商品タイプ すべり止め - ニトリルゴム 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム 軍手 - すべり止め -
                          仕様 背抜き - 背抜き - 背抜き 背抜き ゴム引き 背抜き - - 背抜き -
                          ゲージ 13 - 13 - 13 15 10 18 7 - 13 -
                          グレー - - - - - - - - - - -

                          ショーワグローブ 組立グリップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO370-LL-3P
                          NO370-M-3P
                          NO370-S-3P
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                          1,309円

                          ( 1,440円 )

                          3個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          10LL4901792008303790-095322.5248.1129-

                          1,309円

                          ( 1,440円 )

                          3個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          10M4901792925921790-096120227.7102-

                          1,463円

                          ( 1,609円 )

                          3個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          10S4901792925914790-097018.5207.484-

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました