(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー シンガーニトリルSTPW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NBR0451PW-BBS
シンガー シンガーニトリルSTPW シンガー シンガーニトリルSTPWS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,451円
税込単価
1,596円

【特長】・柔らかく手にピッタリフィットするニトリル手袋です。・装着しやすい粉付...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    0.09
  • 全長(cm):
    25
  • 材質1:
    合成ゴム(NBR)
  • 粉(あり・なし):
    あり
  • その他仕様:
    食品衛生法:適合
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。

型番

NBR0451PW-BBS 解除

Loading...

本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

商品情報を表示

NBR0451PW-BBS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR0451PW-BBS

S
4976366014189
131-1241
17
7.8
490
1箱(100枚)

3個

1,451( 1,596円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく手にピッタリフィットするニトリル手袋です。
・装着しやすい粉付きタイプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番ごとに仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンガー シンガーニトリルSTPWの型番NBR0451PW-BBSのページです。
型番NBR0451PW-BBSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンガー シンガーニトリルSTPW

シンガー シンガーニトリルSTPW

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

    シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

      メーカー シンガー(宇都宮製作) シンガー(宇都宮製作)
      通常価格 1,231円 3,665円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      使用用途 作業用 耐油・耐溶剤
      ブルー ブルー
      厚み(mm) 0.09 0.06
      全長(cm) 25 24
      材質1 合成ゴム(NBR) -

      シンガー シンガーニトリルSTPWのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NBR0451PW-BBM
      NBR0451PW-BBSS
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

      1,231円

      ( 1,354円 )
      3個 あり

      2日目

      M4976366014196131-1240198.3520-

      1,231円

      ( 1,354円 )
      3個 あり

      1日目

      SS4976366014172131-1247167.4440-

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました