(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS【250個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,665円
税込単価
4,032円

【特長】・手にぴったりフィットする超薄手仕上げです【商品仕様】・食品衛生法適合...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    SS
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    0.06
  • JANコード:
    4976366015308
  • トラスココード:
    131-0635
  • エンボス加工:
    指先
  • 手のひら周り(cm):
    15.2
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    7.8
  • 質量(g):
    601
  • 粉(あり・なし):
    なし

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

NBR0270PF-BB-SS 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途商品タイプサイズ
NBR0270PF-BB-SS耐油・耐溶剤ニトリルゴムSS
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBR0270PF-BB-SS

1パック

250個入り

3,665( 4,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にぴったりフィットする超薄手仕上げです
【商品仕様】
・食品衛生法適合品
・パウダーフリー
・色:ブルー
・サイズ:SS
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):15.2
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):0.06
・エンボス加工:指先
・食品衛生法:適合
・粉:なし
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・JANコード:4976366015308
・トラスココード:131-0635
・質量:612g

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンガー シンガーニトリルウルトラライト SSの型番NBR0270PF-BB-SSのページです。
型番NBR0270PF-BB-SSに関する仕様情報を記載しております。

シンガー シンガーニトリルウルトラライト SSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました