(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORK HUNTER G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WORK-HUNTER-G-M
WORK HUNTER G ペンギンエース WORK HUNTER G Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,107円
税込単価
1,218円

【特長】・強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • 規格:
    その他
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    繊維部:グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WORK-HUNTER-G-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

WORK-HUNTER-G-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WORK-HUNTER-G-M

M
レッド
4932635367646
111-0027
18.4
23
7.5

3個

1,107( 1,218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な素材と繊維構造を採用することで、高い耐切創性能力を発揮します
・金属やガラス、刃物を扱う際の保護に最適です
・手のひらをニトリルゴムでコーティングしており、油に強くすべりにくい仕様になっています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WORK HUNTER Gの型番WORK-HUNTER-G-Mのページです。
型番WORK-HUNTER-G-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORK HUNTER G

WORK HUNTER G

    WORK HUNTER EVO

    WORK HUNTER EVO

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

      UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M

        ニトリルゴム手袋 マキシドライ

        ニトリルゴム手袋 マキシドライ

          メーカー ペンギンエース ペンギンエース UVEX ATG
          通常価格 1,107円 179円 2,037円 1,006円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目  
          使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
          商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め -
          仕様 ゴム張り - - -
          規格 その他 - その他 -
          グレー/ブラック - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          WORK-HUNTER-G-L
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ リストカラー JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

          1,107円

          ( 1,218円 )
          3個 -

          1日目

          Lブルー4932635367653111-008320.0248.0

          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました