(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WORK HUNTER EVO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WORK HUNTER EVO

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
179円
税込価格
197円

【特長】・ニトリルゴム引きの手のひらが耐久性を高め、より滑りにくくします・耐油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
中指の長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
JANコード
トラスココード
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
8
19.4
4932635367271
111-0093
24

5個

179( 197円 )

1日目

M
7.5
18.2
4932635367264
111-0074
23

5個

179( 197円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴム引きの手のひらが耐久性を高め、より滑りにくくします
・耐油性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WORK HUNTER EVO

WORK HUNTER EVO

    ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

    ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

      ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

      ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

        ミエローブ(R)ハイブリッド 裏布付

          WORK HUNTER G

          WORK HUNTER G

            耐薬ニトリル手袋

            耐薬ニトリル手袋

              シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

              シンガー シンガーニトリルウルトラライト SS

                手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

                手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

                  耐薬ニトリル手袋 245・275

                  耐薬ニトリル手袋 245・275

                    メーカー ペンギンエース 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 ペンギンエース 東和コーポレーション シンガー(宇都宮製作) エスコ アズワン
                    通常価格 179円 624円 476円 624円 1,107円 598円 3,665円 950円 630円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐切創 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐切創 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                    質量(g) 50 - - - 50 - - - -
                    厚さ(mm) 0.5 - - - 0.5 - - - -
                    備考 作業用 - - - - - - - -

                    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました