(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップライトPパターンマジックオープンフィンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップライトPパターンマジックオープンフィンガー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,215円 ~ 1,572円
税込価格
1,337円 ~ 1,729円

【特長】・指先の細かい作業ができるオープンフィンガー・手のひらにPパターン[[...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指きり
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 中指長さ(cm):
    3.5
  • すべり止め:
    Pパターン採用

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4932635369114
35
136-7780
20.6
17.4

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

LL
4932635369121
40
136-7779
21.0
17.8

1個

1,215( 1,337円 )

1日目

M
4932635369107
30
136-7778
20.2
17.0

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先の細かい作業ができるオープンフィンガー
・手のひらにPパターン[[R下]]を採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性
・手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用
・手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます
【用途】
・アウトドア
・日曜大工
・家庭園芸
・電気設備工事等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップライトPパターンマジックオープンフィンガー

ノンスリップライトPパターンマジックオープンフィンガー

    ノンスリップライトPパターン マジック

    ノンスリップライトPパターン マジック

      PU薄手手袋(エンボス加工)

      PU薄手手袋(エンボス加工)

        ペンギンエースエレカー

        ペンギンエースエレカー

          人工皮革手袋スパークス

          人工皮革手袋スパークス

            合皮手袋メカニックグローブ

            合皮手袋メカニックグローブ

              ノンスリップライトPパターン 甲メリ

              ノンスリップライトPパターン 甲メリ

                鹿皮手袋

                鹿皮手袋

                  ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

                  ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

                    マジック式手袋(裏地付タイプ)

                    マジック式手袋(裏地付タイプ)

                      PU厚手手袋(エンボス加工)

                      PU厚手手袋(エンボス加工)

                        ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                        ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                          マジック式革手袋 当て付タイプ

                          マジック式革手袋 当て付タイプ

                            メーカー ペンギンエース ペンギンエース トラスコ中山 ペンギンエース 川西工業 アトム(安全・保護用品) ペンギンエース アズワン ペンギンエース トラスコ中山 トラスコ中山 ペンギンエース トラスコ中山
                            通常価格 1,215円 1,138円 1,157円 1,538円 1,895円 1,958円 1,096円 8,600円 2,490円 1,380円 1,218円 2,250円 1,517円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - ポリウレタン 革手 革手 ポリウレタン - 革手 - 革手 ポリウレタン ポリウレタン 革手
                            仕様 指きり - 手の平コート 背抜き 背抜き - - - - - 手の平コート - -
                            ブラック - - - - - - - - - - イエロー -
                            材質1 ポリウレタン - - - - - ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン - - - - ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン -

                            ノンスリップライトPパターンマジックオープンフィンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました