(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床革手袋 黄表革・アテツキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-403-LL
床革手袋 黄表革・アテツキ トコガワテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円

【特長】・柔らか床革手袋です・高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 材質1:
    牛革
  • 厚さ(mm):
    0.5

型番

TH-403-LL 解除

Loading...

製品特長・仕様

床革手袋 黄表革・アテツキ 製品特長・仕様
商品情報を表示

TH-403-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指の長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
手のひらの長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-403-LL

LL
9.5
20.5
180
4932635249591
105
111-0044
22.5

1個

1,215( 1,337円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか床革手袋です
・高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします
・優れた作業性を実現します
【用途】
・作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床革手袋 黄表革・アテツキの型番TH-403-LLのページです。
型番TH-403-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床革手袋 黄表革・アテツキ

床革手袋 黄表革・アテツキ

    国産牛本革手袋 エレカー

    国産牛本革手袋 エレカー

      ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

      ペンギンエース ポリスジャパン G202N白 Mサイズ

        ポーキィー甲メリヤス

        ポーキィー甲メリヤス

          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

          プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

            国産牛本革手袋 レスキュー

            国産牛本革手袋 レスキュー

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 LL

                プロワーク プロクレスト 940

                プロワーク プロクレスト 940

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                  ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)

                    スマホ対応PU手袋

                    スマホ対応PU手袋

                      メーカー ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース ホーケン ホーケン ペンギンエース シモン ホーケン ペンギンエース おたふく手袋
                      通常価格 1,215円 1,627円 2,490円 1,429円 1,388円 1,714円 1,872円 1,890円 1,352円 863円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 革手 - - - - - - - 革手 革手
                      材質1 牛革 ポリエステル - - - ポリエステル - - 国産牛革 -
                      厚さ(mm) 0.5 0.9 - - - 0.9 - - 0.7 -

                      床革手袋 黄表革・アテツキのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TH-403-L
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 中指の長さ
                      (cm)
                      手のひらまわり
                      (cm)
                      手のひらの長さ
                      (mm)
                      JANコード 質量(g) トラスココード 全長(cm)

                      1,474円

                      ( 1,621円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      L920.01754932635250580100111-006222.2

                      革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました