(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】・指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • サイズ:
    M
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    イエロー
  • JANコード:
    4932635367998
  • 質量(g):
    100
  • トラスココード:
    111-0037
  • 材質1:
    ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 手のひら周り(cm):
    20.0
  • 全長(cm):
    21.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

FROVANCEYM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FROVANCEYM

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋です
・指先にPパターン-のアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新規準です
【商品仕様】
・作業用
・全長(cm):21
・手のひら周り(cm):20
・中指長さ(cm):8.5
・材質:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
・JANコード:4932635367998
・トラスココード:111-0037
・質量:100g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズの型番FROVANCEYMのページです。
型番FROVANCEYMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

    合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

    合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

      ノンスリップライトPパターン 甲メリ

      ノンスリップライトPパターン 甲メリ

        スマホ対応PU手袋

        スマホ対応PU手袋

          電工フィットグローブ

          電工フィットグローブ

            合皮手袋 ハンドバリア #70

            合皮手袋 ハンドバリア #70

              プロワーク プロカワテ

              プロワーク プロカワテ

                ポーキィーマジックNo.2

                ポーキィーマジックNo.2

                  プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                  プロワーク ポークジョイ 豚表皮

                    ポーキィー

                    ポーキィー

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                        ポリスジャパン G-204

                        ポリスジャパン G-204

                          ポーキィー甲メリヤス

                          ポーキィー甲メリヤス

                            メーカー ペンギンエース おたふく手袋 ペンギンエース おたふく手袋 DENSAN シモン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ホーケン ペンギンエース ホーケン
                            通常価格 2,250円 690円 1,096円 863円 1,422円 995円 1,273円 2,048円 1,597円 1,587円 1,388円 3,051円 1,429円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - タッチパネル用 作業用 作業用 - - - - - 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン - 革手 ポリウレタン ポリウレタン - - - - - ポリウレタン -
                            サイズ M - - - - - - 3L - - - - -
                            革手袋種類 表革 合成皮革 - 合成皮革 - 合成皮革 - - - - - 合成皮革 -
                            イエロー - - - - - - - - - - ブラック -

                            ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました