(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き手袋 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-35-BL-L
天然ゴム背抜き手袋 ブルー オタフク テンネンゴムセヌキテブクロ ブルー L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208円
税込単価
229円

【特長】・強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです・フィ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    掌部:天然ゴム
  • 材質2:
    原手:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    1.2

型番

A-35-BL-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

天然ゴム背抜き手袋 ブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

A-35-BL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-35-BL-L

L
4970687118687
864-4082
56
19.5
23.5
8.5

1個

208( 229円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです
・フィット感
【用途】
・農業、園芸
・日曜大工、多目的
・運送、運輸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋 ブルーの型番A-35-BL-Lのページです。
型番A-35-BL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き手袋 ブルー

天然ゴム背抜き手袋 ブルー

    トワロン ActivGrip advance 9/L

    トワロン ActivGrip advance 9/L

      トワロン ActivGrip advance 9/L

      トワロン ActivGrip advance 9/L

        トワロン ActivGrip advance 8/M

        トワロン ActivGrip advance 8/M

          すべり止め手袋FiTゴムライナー

          すべり止め手袋FiTゴムライナー

            マッドグリップ パープル 1P

            マッドグリップ パープル 1P

              ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

              ミエローブ(R)ハイパーマッスル 手袋 3双組

                スーパーフィットマン1P 9670

                スーパーフィットマン1P 9670

                  マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                  マキシフレックス・アルティメイト(AD-APT[R上])

                    メーカー おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 川西工業 三重化学工業 富士手袋 ATG
                    通常価格 208円 420円 1,326円 1,326円 255円 268円 481円 190円 561円
                    通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用
                    商品タイプ 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                    ゲージ 13 13 13 13 - 13 15 13 15
                    ブルー - - - - - - - -

                    天然ゴム背抜き手袋 ブルーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    A-35-BL-M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                    208円

                    ( 229円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    M4970687118694864-40835318238.0

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました