(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:205-BK-LL
選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック【12個入り】 エラベルサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円

【特長】・すべりにくく作業がしやすい軍手です・サイズが選べるすべり止め軍手です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル・綿・その他/すべり止め部:塩化ビニール
  • 厚さ(mm):
    1.5

型番

205-BK-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

205-BK-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

205-BK-LL

LL
4542365199662
758-2048
790
24.5
21.0
8.0

1パック

12個入り

1,162( 1,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべりにくく作業がしやすい軍手です
・サイズが選べるすべり止め軍手です
【用途】
・一般作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

選べるサイズ スベリ止手袋 ブラックの型番205-BK-LLのページです。
型番205-BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

    すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

    すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

      福徳 日本さくら5双組

      福徳 日本さくら5双組

        手袋 MTC101

        手袋 MTC101

          バリューすべり止め手袋

          バリューすべり止め手袋

            福徳 Tドット

            福徳 Tドット

              福徳 日本小次郎5双組

              福徳 日本小次郎5双組

                こども用軍手 すべり止め付き

                こども用軍手 すべり止め付き

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    福徳 日本一郎5双組

                    福徳 日本一郎5双組

                      トワロン ActivGrip advance 8/M

                      トワロン ActivGrip advance 8/M

                        ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                        ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                          福徳 Tドット-LA

                          福徳 Tドット-LA

                            メーカー おたふく手袋 ユニワールド 福徳産業 アイトス ミタニ 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 福徳産業 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 福徳産業
                            通常価格 1,162円 760円 986円 4,100円 1,193円 190円 933円 145円 191円 864円 1,326円 1,400円 166円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 軍手 - すべり止め 軍手 - - - - - - すべり止め - すべり止め
                            ゲージ 7 - 10 - - - - 7 - - 13 - 7
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル・綿・その他/すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            選べるサイズ スベリ止手袋 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            205-BK-L
                            205-BK-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,162円

                            ( 1,278円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4542365199679758-203077023.020.07.5

                            1,162円

                            ( 1,278円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4542365199686758-205675021.519.07.0

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました