(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,800円 26,421円
税込単価
31,680円 29,063円

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです・表裏の両面...

詳細情報を確認する

型番

2100041 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2100041

1個

28,800円

26,421

( 29,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです
・表裏の両面使用が可能です
・布を二重にして耐久性を高めています
・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています
【商品仕様】
・鋳造、製鉄などの高温物の移動作業
・最高耐熱温度:1095℃
・常用最高耐熱温度:815℃
・素材瞬間耐熱温度:1093℃(20秒)
・サイズ:フリー
・色:ブラウン
・全長(cm):58.0
・手のひら周り(cm):32.0
・中指長さ(cm):-
・厚さ(mm):5
・材質:表:シリカ繊維特殊コーティング
・裏:綿布
・中綿:ウール
・JANコード:4580376760105
・トラスココード:470-9802
・質量:1080g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cmの型番2100041のページです。
型番2100041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

    ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

      ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

      ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

        ゼテックスプラス 手袋

        ゼテックスプラス 手袋

          ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

          ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

            ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

            ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

              ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

              ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

                耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパーム手袋

                  耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                  耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                      ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

                      ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

                        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                          耐熱手袋 EGG-420

                          耐熱手袋 EGG-420

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 マックス(手袋) トラスコ中山 ZETEX(ニューテックス・インダストリー) アズワン 帝健
                            通常価格 28,800円 52,728円 22,400円 26,789円 27,618円 18,221円 42,500円 27,946円 15,117円 21,910円 19,161円 14,500円 3,119円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました