(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼテックスプラス 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼテックスプラス 手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,789円 ~ 28,200円  特別価格 
税込価格
29,468円 ~ 31,020円  特別価格 

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です・ゆとりある製品設計...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表:シリカ繊維特殊コーティング
  • 材質2:
    裏:綿布
  • 厚さ(mm):
    5
  • 手のひら周り(cm):
    32.0
  • 色:
    ブラウン
  • 中指長さ(cm):
    9.0
  • 材質3:
    中綿:ウール
  • 最高耐熱温度(℃):
    1095
  • 常用最高耐熱温度(℃):
    815
  • 素材瞬間耐熱温度(℃):
    1093(20秒)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580376760020
520
388-1229
35.0

1個

26,789( 29,468円 )

4日目

4580376760037
900
388-1237
58.0

1個

28,200円

27,260

( 29,986円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です
・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています
【用途】
・鋳造、製鉄などの高温物の移動

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼテックスプラス 手袋

ゼテックスプラス 手袋

    ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

    ニューテックス ゼテックスプラス ミットン 58cm

      ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

      ゼテックスプラスダブルパーム 手袋

        ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

        ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 35cm

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

          ニューテックス ゼテックスプラスダブルパーム ミットン 58cm

            ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

            ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

              ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

              ニューテックス ゼテックス ミットン 28cm

                耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                  ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                      耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                      耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                        マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                          ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                          ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                            メーカー ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 ニューテックス・インダストリー社 三商 ニューテックス・インダストリー社 アズワン 三商 マックス(手袋) コクゴ
                            通常価格 26,789円 29,894円 52,728円 22,400円 28,800円 27,618円 18,221円 13,380円 39,346円 14,500円 2,800円 18,445円 17,622円
                            通常出荷日 1日目~   39日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   10日目~   1日目   1日目   8日目   7日目   10日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - - -
                            サイズ フリー - フリー - - - - - フリー - - - -
                            材質1 表:シリカ繊維特殊コーティング - 表:シリカ繊維特殊コーティング - - - - - 表面:シリカ繊維アラミド強化 - - - -
                            材質2 裏:綿布 - 裏:綿布 - - - - - 内側:ウール - - - -
                            厚さ(mm) 5 - 5 - - - - - 5 - - - -

                            ゼテックスプラス 手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました