(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハチアッチ 蜂防護手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT880-M
ハチアッチ 蜂防護手袋 マックス ハチアッチ ハチボウゴテブクロ Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,701円
税込単価
5,171円

【特長】・3層構造で手甲側を蜂から護ります・立体縫製で優れた操作性があります【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 詳細タイプ:
    蜂防護手袋
  • 材質:
    甲部/平部:人工皮革
  • 厚さ(mm):
    甲:2.0、平:0.8
  • 色:
    ホワイト
  • 袖口タイプ:
    マジックベルト

型番

MT880-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

ハチアッチ 蜂防護手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

MT880-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT880-M

M
4560430767493
121-8008
100
22.0
25.2
9.2

1個

4,701( 5,171円 )

22日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造で手甲側を蜂から護ります
・立体縫製で優れた操作性があります
【用途】
・蜂の危険がある作業現場での手袋として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハチアッチ 蜂防護手袋の型番MT880-Mのページです。
型番MT880-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハチアッチ 蜂防護手袋

ハチアッチ 蜂防護手袋

    ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

    ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

      作業用防振手袋(厚み0.7mm)

      作業用防振手袋(厚み0.7mm)

        防振万年#850 グリーン フリー

        防振万年#850 グリーン フリー

          丸五 防振万年#850 グリーン フリー

          丸五 防振万年#850 グリーン フリー

            作業用防振手袋(厚み1.3mm)

            作業用防振手袋(厚み1.3mm)

              防振手袋(溶接作業タイプ)

              防振手袋(溶接作業タイプ)

                防振パッド

                防振パッド

                  防振手袋(常温・室内タイプ)

                  防振手袋(常温・室内タイプ)

                    作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

                    作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

                      防振・防滑手袋(フルフィンガー)

                      防振・防滑手袋(フルフィンガー)

                        0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                        0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

                          防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                          防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) エスコ アズワン 丸五 エスコ カミキ カミキ カミキ エスコ トラスコ中山 富士手袋 トラスコ中山
                            通常価格 4,701円 6,000円 4,400円 603円 473円 5,600円 4,340円 3,918円 4,682円 6,200円 7,165円 1,271円 5,102円
                            通常出荷日 22日目   8日目~   1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 防振 防振 防振 - 作業用 防振 防振 防振 防振 防振 防振 - 防振
                            商品タイプ 革手 革手 - - すべり止め - 革手 革手 革手 - 革手 その他 革手
                            仕様 背抜き - - - ボツ - - 指きり 手の平コート ロング - - 指きり
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 - - - - 床革 表革 表革 - - - -
                            詳細タイプ 蜂防護手袋 - - - - - - - - - - - -

                            ハチアッチ 蜂防護手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT880-L
                            MT880-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            4,701円

                            ( 5,171円 )
                            1個 あり

                            22日目

                            L4560430767509121-800310423.0269.5

                            4,701円

                            ( 5,171円 )
                            1個 あり

                            22日目

                            LL4560430767516121-799111024.026.89.8

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました