(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT881-L
ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き ハチアッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・3層構造で手甲側を蜂から護ります・立体縫製で優れた操作性があります・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質:
    甲部:人工皮革、平部:人工皮革

型番

MT881-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き 製品特長・仕様
商品情報を表示

MT881-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT881-L

L
4560430767530
121-8022
122
蜂防護手袋防振機能付きLサイズ

1個

6,000( 6,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造で手甲側を蜂から護ります
・立体縫製で優れた操作性があります
・平側はソフトな人工皮革を使用し、防振機能を備えております
【用途】
・蜂の危険がある作業現場での手袋として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付きの型番MT881-Lのページです。
型番MT881-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

    ハチアッチ 蜂防護手袋

    ハチアッチ 蜂防護手袋

      森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

      森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

        森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

        森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

          防振手袋 森の定番

          防振手袋 森の定番

            作業用防振手袋(厚み0.7mm)

            作業用防振手袋(厚み0.7mm)

              防振・耐切創手袋 森の定番

              防振・耐切創手袋 森の定番

                防振手袋 No.3

                防振手袋 No.3

                  防振手袋プロXT

                  防振手袋プロXT

                    防振手袋 ダンシングネオ

                    防振手袋 ダンシングネオ

                      防振手袋 ダンシング

                      防振手袋 ダンシング

                        作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                        作業用防振手袋(厚み1.3mm)

                          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

                          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) エスコ マックス(手袋) 富士グローブ YOUNGSTOWN 富士グローブ 富士グローブ エスコ マックス(手袋)
                            通常価格 6,000円 4,701円 3,830円 5,397円 4,400円 4,400円 5,600円 2,789円 4,368円 3,068円 1,545円 5,600円 5,500円
                            通常出荷日 8日目~   22日目   7日目   2日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 防振 防振 防振 耐切創 - 防振 - - 作業用 - - 防振 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 - - - - すべり止め - - - -
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 人工皮革 - - - - - - - - -
                            材質 甲部:人工皮革、平部:人工皮革 甲部/平部:人工皮革 甲部:ポリエステル・ポリウレタン、平部:人工皮革 甲部:アラミド繊維・他、平部:人工皮革 - - - - - - - - -

                            ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT881-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 備考

                            6,000円

                            ( 6,600円 )
                            1個 あり

                            22日目

                            LL4560430767547121-8021129蜂防護手袋防振機能付きLLサイズ

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました