(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,141円
税込単価
3,455円

【特長】・掌部のエアーホールで振動を軽減します・幅広の巻き付けベルトで手首の安...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT884

1個

3,141( 3,455円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・掌部のエアーホールで振動を軽減します
・幅広の巻き付けベルトで手首の安定を高めます
【商品仕様】
・チェンソー等、小型電動器具の作業時に
・振動軽減手袋(指無し)フリー
・サイズ:フリー
・材質:ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル、牛革
・JANコード:4560430767585
・トラスココード:121-8016
・質量:125g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリーの型番MT884のページです。
型番MT884に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

    防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

    防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

      振動軽減手袋 快振くん

      振動軽減手袋 快振くん

        防振・耐切創手袋 森の定番

        防振・耐切創手袋 森の定番

          防振手袋 森の定番

          防振手袋 森の定番

            防振手袋 ダンシング

            防振手袋 ダンシング

              防振手袋 ダンシングネオ

              防振手袋 ダンシングネオ

                森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

                  森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                  森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

                    インパクト手袋 AV-503-10

                    インパクト手袋 AV-503-10

                      インパクト手袋  AV-501

                      インパクト手袋 AV-501

                        防振手袋 No.3

                        防振手袋 No.3

                          メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 富士グローブ 富士グローブ マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン 富士グローブ
                          通常価格 3,141円 5,500円 3,000円 5,600円 4,400円 1,545円 3,068円 3,830円 5,397円 3,710円 2,540円 2,789円
                          通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目~   8日目~   8日目~   1日目  

                          マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました