(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,830円
税込価格
4,213円

【特長】・平側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です・甲側には...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 材質:
    甲部:ポリエステル・ポリウレタン、平部:人工皮革
  • 色:
    黄/白

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4560430767608
121-7987
102
防振手袋(蜂対策カラー)Lサイズ

1個

3,830( 4,213円 )

7日目

LL
4560430767615
121-8010
105
防振手袋(蜂対策カラー)LLサイズ

1個

3,830( 4,213円 )

7日目

M
4560430767592
121-8020
100
防振手袋(蜂対策カラー)Mサイズ

1個

3,830( 4,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です
・甲側には吸汗速乾繊維を使用し、蒸れにくくしました
・蜂対策カラーとして、甲側生地をイエローにしました
【用途】
・チェンソー等、小型電動器具の作業時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

    森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

    森の定番 防振・耐切創手袋(ロング)

      防振手袋 森の定番

      防振手袋 森の定番

        ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

        ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

          防振手袋 森の定番(寒冷地仕様)

            防振・耐切創手袋 森の定番

            防振・耐切創手袋 森の定番

              ハチアッチ 蜂防護手袋

              ハチアッチ 蜂防護手袋

                マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                  振動軽減手袋 快振くん

                  振動軽減手袋 快振くん

                    防振手袋 ダンシングネオ

                    防振手袋 ダンシングネオ

                      防振手袋 No.3

                      防振手袋 No.3

                        作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                        作業用防振手袋(厚み0.7mm)

                          防振手袋プロXT

                          防振手袋プロXT

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) 富士グローブ 富士グローブ エスコ YOUNGSTOWN
                            通常価格 3,830円 5,397円 4,400円 6,000円 5,500円 5,600円 4,701円 3,141円 3,000円 3,068円 2,789円 4,400円 4,670円
                            通常出荷日 7日目   2日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   22日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 防振 耐切創 - 防振 - - 防振 - - - - 防振 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 - 革手 - - 革手 - - - - - すべり止め
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 - 人工皮革 - - 人工皮革 - - - - - -
                            材質 甲部:ポリエステル・ポリウレタン、平部:人工皮革 甲部:アラミド繊維・他、平部:人工皮革 - 甲部:人工皮革、平部:人工皮革 - - 甲部/平部:人工皮革 - - - - - -
                            黄/白 - - - - - ホワイト - オレンジ - - - -

                            森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました