(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 220℃対応耐熱手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス 220℃対応耐熱手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

【商品仕様】・素材耐熱温度:220℃/5秒・サイズ:フリー・色:ホワイト・全長...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT778

1個

5,250( 5,775円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・素材耐熱温度:220℃/5秒
・サイズ:フリー
・色:ホワイト
・全長(cm):29.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):4.0
・JANコード:4560430761422
・トラスココード:120-0752
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス 220℃対応耐熱手袋の型番MT778のページです。
型番MT778に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 220℃対応耐熱手袋

マックス 220℃対応耐熱手袋

    ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

    ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

      耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

      耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

        ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L

        ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L

          耐熱切創手袋(アズワン)

          耐熱切創手袋(アズワン)

            マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

            マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

              ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

              ミドリ安全 高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用

                手袋・耐熱

                手袋・耐熱

                  マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                  マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                    ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                    ニューテックス ゼテックス 手袋 58cm

                      耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                      耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                        ソアテック耐熱手袋 T200

                        ソアテック耐熱手袋 T200

                          テイケン 耐熱手袋 EGF38

                          テイケン 耐熱手袋 EGF38

                            メーカー マックス(手袋) ミドリ安全 マックス(手袋) ミドリ安全 アズワン マックス(手袋) ミドリ安全 エスコ マックス(手袋) ニューテックス・インダストリー社 三商 ショーワグローブ 帝健
                            通常価格 5,250円 11,012円 4,650円 10,470円 6,450円 18,396円 11,935円 3,690円 21,292円 27,618円 11,150円 10,217円 4,847円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   19日目   1日目   1日目  

                            マックス 220℃対応耐熱手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました