(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,445円
税込単価
20,290円

【特長】・高強度・高弾性率を有し、耐熱性、難燃性においては、既存の有機繊維の中...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ616

1個

18,445( 20,290円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度・高弾性率を有し、耐熱性、難燃性においては、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を有するPBO繊維「ザイロン」を表側に、アラミド繊維フェルトを断熱用中材に使用した高耐熱作業用手袋です
【商品仕様】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
・素材耐熱温度:500℃
・素材耐熱温度:500℃
・サイズ:フリー
・全長(cm):35.0
・材質:表:PBO繊維(ザイロン)(中)ケブラー繊維フェルト(裏)綿
・手口:(表)ケブラー繊維(裏)綿
・JANコード:4560430760777
・トラスココード:136-8173
・質量:230g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616の型番MZ616のページです。
型番MZ616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

    マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

      マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

        耐熱耐切創腕カバー(編物)

        耐熱耐切創腕カバー(編物)

          耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

          耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

            耐熱耐切創腰前掛(織物)

            耐熱耐切創腰前掛(織物)

              マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

              マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                耐熱手袋 マックパワー300

                耐熱手袋 マックパワー300

                  500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                  500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                    高耐熱用手袋

                    高耐熱用手袋

                      耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                      耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                        アラミド耐熱手袋

                        アラミド耐熱手袋

                          MT715 300℃耐熱手袋

                          MT715 300℃耐熱手袋

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) エスコ マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 18,445円 16,000円 7,968円 8,800円 9,250円 22,260円 8,448円 6,375円 9,300円 16,000円 4,116円 1,820円 6,800円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   7日目   2日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました