(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
78,367円 70,867円
税込単価
86,204円 77,954円

【特長】・周囲にマッチするシンプルなデザインです・丈夫でサビないプラスチック製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93090

1個

78,367円

70,867

( 77,954円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲にマッチするシンプルなデザインです
・丈夫でサビないプラスチック製
・屋外でも使用可能です
【商品仕様】
・ゴミステーション、物置として、飲食店や店舗、公共施設、病院、会社などに
・45-のポリ袋が8コ入ります
・二重壁パネル構造、排水口付、アイボルト付、カギ穴付、オプション対応有
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:124-6746
・質量:29kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレーの型番93090のページです。
型番93090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレー

リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレー

    リッチェル ワイドストレージ600(キャスター付き)サンドグレー

    リッチェル ワイドストレージ600(キャスター付き)サンドグレー

      フリーボックス

      フリーボックス

        デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

        デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-

          セキュリティデスクターナA42段ニューグ

          セキュリティデスクターナA42段ニューグ

            デスクターナA42段ニューグレー

            デスクターナA42段ニューグレー

              インサイドワゴン

              インサイドワゴン

                収納ケース スタンダードタイプ

                収納ケース スタンダードタイプ

                  収納ケース キャスター付 オープン型

                  収納ケース キャスター付 オープン型

                    セキュリティデスクターナ H600mm

                    セキュリティデスクターナ H600mm

                      収納ケース 傾斜棚タイプ

                      収納ケース 傾斜棚タイプ

                        デスクサイドワゴン(天板・引出し付)

                        デスクサイドワゴン(天板・引出し付)

                          メーカー Richell Richell 光葉スチール ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 78,367円 91,035円 53,033円 12,721円 22,752円 18,672円 23,869円 35,966円 34,027円 18,486円 52,439円 50,437円
                          通常出荷日 5日目   5日目   8日目~   1日目   9日目   4日目   1日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ 本体 本体 - - - - - - - - - 本体

                          リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました