(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,488円 20,552円
税込単価
25,837円 22,607円

【特長】・前輪自在キャスター後輪固定キャスターで、自由自在に移動させることがで...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    856-9338
  • キャスター:
    自在2・固定2
  • 取付高さ(mm):
    71.5
  • 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    345×616×80
  • 質量(kg):
    3.3
  • 材質:
    本体:スチール

(i)ご注意

  • キャスター台は安全のため、体高さH740mmまでのキャビネットで使用してください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5-3CD

1個

23,488円

20,552

( 22,607円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前輪自在キャスター後輪固定キャスターで、自由自在に移動させることができます
・本体の高さはH740mmまでのキャビネットで使用してください
【商品仕様】
・キャスターは自在2・固定2
・取付高さ71.5mm
・間口(mm):345
・奥行(mm):616
・高さ(mm):80
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9338
・質量:3.3kg

(i)ご注意

  • キャスター台は安全のため、体高さH740mmまでのキャビネットで使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレーの型番B5-3CDのページです。
型番B5-3CDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレー

    ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

    ダイシン カードキャビネット用 A4-2.77キャスター台 ニューグレー

      セキュリティフロアケース AF-ST2-N

      セキュリティフロアケース AF-ST2-N

        ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

        ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

          ナイキ キャビネット W387×D620×H740

          ナイキ キャビネット W387×D620×H740

            ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

            ナイキ ファイリングキャビネット W387×D620×H1335

              ファイリングキャビネット A4-2N

              ファイリングキャビネット A4-2N

                メーカー ダイシン ダイシン ナカバヤシ ダイシン ナイキ ナイキ ライオン事務器
                通常価格 23,488円 21,508円 23,619円 22,987円 40,050円 64,042円 42,788円
                通常出荷日 11日目   4日目   7日目   5日目   4日目   4日目   11日目  
                その他 オプション オプション - - - - -
                トラスココード 856-9338 856-9320 - - - - -
                キャスター 自在2・固定2 自在2・固定2 - - - - -
                取付高さ(mm) 71.5 40 - - - - -
                外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 345×616×80 385×698×80 - - - - -

                ダイシン カードキャビネット用 B5キャスター台 ニューグレーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました