(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 ソフラック#1900 レッド L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 ソフラック#1900 レッド L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
366円
税込単価
403円

【特長】・ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    13
  • カラー:
    レッド
  • JANコード:
    4982841504021
  • トラスココード:
    114-3621
  • 手のひら周り(cm):
    21.0
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

SR1900-R-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR1900-R-L

1個

366( 403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました
・土やほこりの入りにくい甲抜き加工です
【商品仕様】
・農作業・各種軽作業
・13ゲージ編
・色:レッド
・サイズ:L
・全長(cm):23.5
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.0
・材質:繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム
・JANコード:4982841504021
・トラスココード:114-3621
・質量:60g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 ソフラック#1900 レッド Lの型番SR1900-R-Lのページです。
型番SR1900-R-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 ソフラック#1900 レッド L

丸五 ソフラック#1900 レッド L

    ブロッサム ラバーグローブ 325

    ブロッサム ラバーグローブ 325

      トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

      トワロン ニトリル背抜き手袋 AIREXDRY 9/L

        マキシフレックス・アルティメイト 34-874

        マキシフレックス・アルティメイト 34-874

          マッドグリップ パープル 1P

          マッドグリップ パープル 1P

            メーカー 丸五 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ATG 川西工業
            通常価格 366円 587円 596円 602円 268円
            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用
            商品タイプ すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め
            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き
            サイズ L - L - -
            ゲージ 13 - 13 15 13

            丸五 ソフラック#1900 レッド Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました