(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
719円
税込単価
791円

【特長】・特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です・伸縮性、耐久性、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4979058245571
  • トラスココード:
    819-2585
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    22.5
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    600.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    レーヨン
  • 材質3:
    綿

型番

TOKUBOU-NO2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOKUBOU-NO2

1パック

12個入り

719( 791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です
・伸縮性、耐久性、コストパフォーマンスに優れています
【商品仕様】
・一般作業
・7ゲージシームレス編
・色:生成
・サイズ:フリー
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):18
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):2
・材質:ポリエステル
・レーヨン
・綿
・JANコード:4979058245571
・トラスココード:819-2585
・質量:600g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入の型番TOKUBOU-NO2のページです。
型番TOKUBOU-NO2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

      勝星 日本一 12ソウ

      勝星 日本一 12ソウ

        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

          軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

          軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

            すべり止め2本編軍手・10双組

            すべり止め2本編軍手・10双組

              勝星 コットンセーム M

              勝星 コットンセーム M

                富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                  富士手袋 ニュー小指下げ軍手

                  富士手袋 ニュー小指下げ軍手

                    ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

                    ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

                      特紡軍手 NT-450(12双入)

                      特紡軍手 NT-450(12双入)

                        軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                        軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 勝星産業 ミドリ安全 エスコ コーコス信岡 勝星産業 富士手袋 富士手袋 ミドリ安全 川西工業 エスコ アズワン
                            通常価格 719円 1,387円 623円 1,297円 1,000円 695円 372円 980円 626円 1,154円 443円 1,320円 490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 品質管理用 - - 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 - 軍手 すべり止め スムス - - 軍手 軍手 軍手 -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー M - - フリー フリー フリー -
                            ゲージ 7 7 7 - 7 - - - - 7 7 7 -
                            生成 ホワイト - 生成 - - - - - 生成 - - -

                            ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました