(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【特長】・5本編の丈夫な混紡軍手です【商品仕様】・7ゲージ編・色:生成・サイズ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4979058391148
  • トラスココード:
    819-2481
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    レーヨン
  • 材質3:
    綿

型番

KONBOU-NO10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KONBOU-NO10

1パック

12個入り

1,297( 1,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5本編の丈夫な混紡軍手です
【商品仕様】
・7ゲージ編
・色:生成
・サイズ:フリー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):18.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):2
・材質:ポリエステル
・レーヨン
・綿
・JANコード:4979058391148
・トラスココード:819-2481
・質量:780g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入の型番KONBOU-NO10のページです。
型番KONBOU-NO10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

    ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入

      ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

      ミドリ安全 特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入

        #600 国産軍手日本一

        #600 国産軍手日本一

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

          シノ軍手 2本編み Sサイズ

            ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

            ミドリ安全 特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入

              軍手 No.8 12双入

              軍手 No.8 12双入

                純綿超ごつい手袋”(1双入)

                純綿超ごつい手袋”(1双入)

                  軍手極上いのしし (12双入)

                  軍手極上いのしし (12双入)

                    特紡軍手 #TKB-600

                    特紡軍手 #TKB-600

                      防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                      防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                        シノ軍手 3本編み

                        シノ軍手 3本編み

                          #600 キングA

                          #600 キングA

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミタニ ミタニ ミドリ安全 ミドリ安全 福徳産業 福徳産業 ミタニ トラスコ中山 ミタニ ミタニ
                            通常価格 1,297円 1,154円 719円 927円 903円 1,387円 1,180円 399円 1,359円 502円 1,185円 903円 792円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー S フリー - フリー L フリー フリー - フリー
                            生成 生成 生成 - - ホワイト - - - - - - -
                            JANコード 4979058391148 4979058245533 4979058245571 - - 4979058245557 - - - - - - -
                            トラスココード 819-2481 819-2587 819-2585 - - 819-2586 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 2 2 2 - - 2 - - - - - - -

                            ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました