(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,333円 ~ 3,400円
税込価格
3,666円 ~ 3,740円

【特長】・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    カーボン導電糸入りナイロン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890183541
821-9592
グレー
17.6
22
7.8
200

1パック

10個入り

3,333( 3,666円 )

1日目

M
4548890183534
821-9593
グリーン
17
21
7.3
180

1パック

10個入り

3,400( 3,740円 )

1日目

S
4548890183527
821-9594
ホワイト
16
19.5
6.7
175.000

1パック

10個入り

3,333( 3,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です
【商品仕様】
・電子部品や精密機械組立・検品作業
・色:グレー
・サイズ:L
・リストカラー:グレー
・全長(cm):22
・手のひら周り(cm):17.6
・中指長さ(cm):7.8
・材質:カーボン導電糸入りナイロン
・JANコード:4548890183541
・トラスココード:821-9592
・質量:200g

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

      ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

        ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

        ブラストン PU指先コート制電編手袋LL

          勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

          勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

            ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

            ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

              ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

              ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 L

                川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

                川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

                  TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                  TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                    手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                        PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                        PU手の平コート制電編手袋 BSC-21

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ブラストン 勝星産業 ブラストン ミドリ安全 川西工業 トラスコ中山 ショーワグローブ 勝星産業 ブラストン
                          通常価格 3,333円 4,507円 3,416円 7,438円 3,529円 3,942円 3,884円 421円 351円 682円 3,529円 3,920円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          グレー グレー - - - - - - - - - -
                          材質1 カーボン導電糸入りナイロン 繊維部:カーボン導電糸入りナイロン - - - - - - - - - -

                          ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました