(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,723円
税込単価
16,195円

【特長】・耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです・良質な...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4979058243324
  • トラスココード:
    819-2525
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    2200.000
  • 材質1:
    牛床革
  • 袖口タイプ:
    袖なし

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-102

1パック

12個入り

14,723( 16,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです
・良質な革を使用しています
【商品仕様】
・背縫い
・サイズ:フリー
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):22.6
・中指長さ(cm):7.4
・厚さ(mm):1.5
・材質:牛床革
・JANコード:4979058243324
・トラスココード:819-2525
・質量:2200g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102の型番MT-102のページです。
型番MT-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102

ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102

    ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

    ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

      ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

      ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

        ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

          牛床革 105-X甲メリヤス

          牛床革 105-X甲メリヤス

            牛床革 105-A(甲メリヤス)

            牛床革 105-A(甲メリヤス)

              牛床革手袋 K-100 (帆布革手)

              牛床革手袋 K-100 (帆布革手)

                牛本革 背縫い

                牛本革 背縫い

                  シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                  シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC

                    ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

                    ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

                      ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ

                      ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ

                        牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

                        牛床革 M-Aパチ付(外縫い)

                          トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                          トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド シモン ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 14,723円 1,000円 610円 2,245円 6,006円 666円 711円 612円 6,062円 655円 1,898円 893円 1,375円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー - フリー フリー
                            JANコード 4979058243324 4548890054582 4548890054612 - - - - - - 4979058966506 - - -
                            トラスココード 819-2525 819-2524 819-2544 - - - - - - 819-2528 - - -
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 1.5 1 - - - - - 1.5 1.4 - -
                            手のひら周り(cm) 22 23 22 24.5 - - - - - 26.7 - - -

                            ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました