(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT-14D-GYUU-Y
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白 ウシオモテカワテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,553円
税込単価
1,708円

【特長】・強度のある牛表革を使用しました・スタンダードな革を使用しています【商...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.8
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    牛表革

型番

MT-14D-GYUU-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT-14D-GYUU-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-14D-GYUU-Y

イエロー
4979058966483
819-2538

1個

1,553( 1,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のある牛表革を使用しました
・スタンダードな革を使用しています
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:ホワイト
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):22.0
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):1.0
・材質:牛表革
・JANコード:4979058966476
・トラスココード:819-2537
・質量:80g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白の型番MT-14D-GYUU-Yのページです。
型番MT-14D-GYUU-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

      牛表革 クレス

      牛表革 クレス

        牛表革 クレスト白C (10双入)

        牛表革 クレスト白C (10双入)

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

            豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

            豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

              豚革 クレスト

              豚革 クレスト

                国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                国産牛本革手袋 レインジャーワイド

                  牛表革 甲メリヤスE (10双入)

                  牛表革 甲メリヤスE (10双入)

                    シモン レンジャー手袋 RG-210

                    シモン レンジャー手袋 RG-210

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

                        ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                        ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                          牛表革 レンジャー型

                          牛表革 レンジャー型

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) シモン ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,553円 1,110円 1,914円 14,119円 1,728円 9,392円 1,160円 2,340円 1,340円 2,145円 1,131円 2,245円 2,218円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー フリー L - - - フリー フリー -
                            厚さ(mm) 1 - - - 1 - - - - - 1.2 1 -
                            手のひら周り(cm) 22 24.5 - - 22 - - - - - 24.5 24.5 -
                            全長(cm) 23 23 - - 23 - - - - - 23 28 -
                            中指長さ(cm) 8.8 8.5 - - 8.8 - - - - - 8.5 8.5 -

                            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT-14D-GYUU-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,735円

                            ( 1,909円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ホワイト4979058966476819-2537

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました