(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT-14D-KOUMERI-Y
ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白 ウシオモテカワテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

【特長】・甲部に綿メリヤス生地を使用し、屈伸が容易で使いやすくムレにくいです【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    表革
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 手のひら周り(cm):
    24.5
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    75
  • 材質1:
    手のひら部:牛表革
  • 材質2:
    甲部:綿メリヤス
  • 袖口タイプ:
    ゴムタック

型番

MT-14D-KOUMERI-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT-14D-KOUMERI-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-14D-KOUMERI-Y

イエロー
4979058966513
819-2540

1個

1,770( 1,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲部に綿メリヤス生地を使用し、屈伸が容易で使いやすくムレにくいです
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:ホワイト
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):24.5
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):1.2
・袖口:ゴムタック式
・材質:手のひら部:牛表革
・甲部:綿メリヤス
・JANコード:4979058966490
・トラスココード:819-2539
・質量:75g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白の型番MT-14D-KOUMERI-Yのページです。
型番MT-14D-KOUMERI-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

            ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

            ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

              シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

                ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

                  シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                  シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

                    ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

                    ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

                      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                      シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                        TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                        TRUSCO 革手袋用インナー手袋

                          シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

                          シモン 牛本革手袋 AZG-202 L

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン ミドリ安全 シモン トラスコ中山 シモン
                            通常価格 1,131円 1,110円 1,715円 1,728円 1,553円 655円 1,872円 2,245円 2,818円 1,098円 1,872円 270円 1,469円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 - - - - - - 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 - 革手 - - - - - - 革手 - インナータイプ -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - フリー - - -
                            革手袋種類 表革 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 - - 1 1 1.5 - 1 - - - - -

                            ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT-14D-KOUMERI-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト4979058966490819-2539

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました