(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MRK-221-L
ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL ミドリアンゼン ブタホンカワテブクロ(ウチワタ) L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,435円
税込単価
1,579円

【特長】・内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します・天然革皮独特の嫌な臭いや革...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    掌部:豚本革●袖口:パイルゴム
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

MRK-221-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL 製品特長・仕様
商品情報を表示

MRK-221-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRK-221-L

L
4979058992789
105-6067
21
22.5
9
85

1個

1,435( 1,579円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します
・天然革皮独特の嫌な臭いや革の粉が手につきにくく清潔に使えます
【商品仕様】
・機械作業・その他一般作業などに
・機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
・袖口マジックタイプ
・サイズ:LL
・全長(cm):23.5
・手のひら周り(cm):22
・中指長さ(cm):9.5
・厚さ(mm):1.2
・材質:掌部:豚本革
・袖口:パイルゴム
・JANコード:4979058992796
・トラスココード:105-9162
・質量:95g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LLの型番MRK-221-Lのページです。
型番MRK-221-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LL

    ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

    ミドリ安全 牛床革手袋 外縫 MT-152D-W

      ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズ

      ミドリ安全 女性用革手袋 MT-550 Mサイズ

        ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

        ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

            豚革 クレストマジックテープ付

            豚革 クレストマジックテープ付

              牛表革 レンジャー型

              牛表革 レンジャー型

                牛本革手袋 CG717

                牛本革手袋 CG717

                  ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

                  ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

                    牛床革手袋 CS720

                    牛床革手袋 CS720

                      ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ

                      ミドリ安全 女性用牛床革手袋 M-2150 Mサイズ

                        牛表革 マジック付

                        牛表革 マジック付

                          牛床革 M-R(外縫い)

                          牛床革 M-R(外縫い)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) シモン ミドリ安全 シモン ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,435円 610円 1,601円 1,110円 1,131円 1,215円 2,218円 1,938円 1,728円 650円 1,898円 1,944円 789円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1.2 1.5 1.4 - 1.2 - - - 1 - 1.4 - -
                            材質1 掌部:豚本革●袖口:パイルゴム 牛床革 手のひら部:豚革 豚表革 手のひら部:牛表革 - - - 牛表革 - 牛床革 - -
                            袖口タイプ マジック 袖なし 面ファスナーしぼり - ゴムタック - - - - - なし - -

                            ミドリ安全 豚本革手袋(内綿) LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRK-221-LL
                            MRK-221-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL4979058992796105-91622223.59.595

                            1,627円

                            ( 1,790円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M4979058992772105-91542021.58.575

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました