(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT-14-BUTA-Y
ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白 ブタオモテカワテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

【特長】・良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです【商品仕様】・サ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 手のひら周り(cm):
    24.5
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    75
  • 材質1:
    豚表革

型番

MT-14-BUTA-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT-14-BUTA-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-14-BUTA-Y

イエロー
4979058243539
819-2536
1

1個

1,207( 1,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:ホワイト
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):24.5
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):1.1
・材質:豚表革
・JANコード:4979058243546
・トラスココード:819-2535
・質量:75g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白の型番MT-14-BUTA-Yのページです。
型番MT-14-BUTA-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

      ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

        ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-白

            ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白

            ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白

              ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

              ミドリ安全 牛床革手袋 甲メリ MT-104D

                牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                牛表革手袋 ストレートタイプ No.707 白

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 豚 黄

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 豚 黄

                    ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                    ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                      ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

                        革手袋 MT-14D 白

                        革手袋 MT-14D 白

                          牛本革手袋

                          牛本革手袋

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 1,110円 1,553円 1,728円 1,131円 2,245円 2,193円 655円 1,110円 1,575円 3,582円 1,715円 1,845円 1,120円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー L フリー フリー フリー - -
                            手のひら周り(cm) 24.5 22 22 24.5 24.5 - 26.7 - - - - - -
                            全長(cm) 23 23 23 23 28 - 23 - - - - - -
                            中指長さ(cm) 8.5 8.8 8.8 8.5 8.5 - 9 - - - - - -
                            質量(g) 75 80.000 80.000 75 90 - 170 - - - - - -

                            ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT-14-BUTA-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm)

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト4979058243546819-25351.1

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました