(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,776円
税込単価
3,054円

【特長】・ふっ素樹脂加工が水をはじきます・保温・断熱効果のシンサレートを使用し...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    20.0
  • 材質1:
    本体:ポリエステル、シンサレート、TPU
  • 材質2:
    掌:ポリウレタン
  • 材質3:
    インナー:アクリル起毛インナー
  • 材質4:
    手首:ネオプレーン

型番

CR-3500-GY-M 解除

Loading...

製品特長・仕様

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-3500-GY-M

M
4571200286977
825-8806
20
25
7.5
122

1個

2,776( 3,054円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂加工が水をはじきます
・保温・断熱効果のシンサレートを使用しています
・防水・透湿効果のTPU透湿インナーを使用しています
【用途】
・寒冷地での作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GYの型番CR-3500-GY-Mのページです。
型番CR-3500-GY-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GY

    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M

    COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-NV M

      Pパターンウインター W-1

      Pパターンウインター W-1

        防寒用手袋 ダイローブ108

        防寒用手袋 ダイローブ108

          防寒テムレス No.282

          防寒テムレス No.282

            HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

            HUSOLID WINTER(ヒューソリッドウインター) HW-1

              防寒用手袋 ダイローブ120

              防寒用手袋 ダイローブ120

                防寒用手袋 ダイローブ103

                防寒用手袋 ダイローブ103

                  防寒用手袋 ダイローブ103K

                  防寒用手袋 ダイローブ103K

                    防寒用手袋 ダイローブ102F

                    防寒用手袋 ダイローブ102F

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                      防寒手袋 PパターンWINTER W-1

                        ヒューソリッドウインター HW-2

                        ヒューソリッドウインター HW-2

                          Pパターンウインター W-2

                          Pパターンウインター W-2

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ペンギンエース ダイヤゴム ケニス ペンギンエース ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ペンギンエース ペンギンエース ペンギンエース
                            通常価格 2,776円 2,776円 1,547円 1,516円 1,781円 2,165円 2,699円 2,463円 2,568円 2,626円 2,139円 2,567円 1,356円
                            通常出荷日 9日目   7日目   1日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   2日目~  
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 20.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリエステル、シンサレート、TPU - - - - - - - - - - - -
                            材質2 掌:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            材質3 インナー:アクリル起毛インナー - - - - - - - - - - - -

                            COVERWORK 防寒テクニカルウォーム手袋 CR-3500-GYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR-3500-GY-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            2,776円

                            ( 3,054円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            L4571200286984825-878321268132

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました